Publikovat produkty
Oak Tveta
Kährs

Oak Tveta

The rich, coffee stain on this single-strip oak floor from the Småland Collection allows the fully smoked, charcoal nuances in the wood to seep through, resulting in a very rustic expression. Light and dark contrasts in the wood are punctuated with occasional saw marks, which give the floor its restored appearance. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Light Smoked Saw Marks 151NDSEK04KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoaktveta594639
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůSmåland Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty