Publikovat produkty
Oak Twilight
Kährs

Oak Twilight

This 3-strip, stained oak floor from the Lumen Collection features warm, earth tones pooled with stone grey hues. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKD4KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoaktwilight596424
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůLumen Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty