Publikovat produkty
Oak Village
Kährs

Oak Village

The blonde colour palette found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection is punctuated with large knots and cracks for a rustic and worn expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Specifikace
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 37107AEKF0KW180
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakvillage586851
  • Skupina výrobkůKährs Linnea
  • Skupina produktůHabitat Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)1810
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty