Publikovat produkty
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

The lively appearance of this 2-strip walnut floor from the American Naturals Collection features a colour variation that ranges from vanilla cream to charcoal brown. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawalnutgeorgia586699
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůAmerican Naturals Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2421
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálOřech
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty