Publikovat produkty
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430

    Model No.111: The CLASSIC DUO baths radiate timeless and harmonious design. As reduced as necessary, as comfortable as possible. The inner shape of these baths extends an invitation to two people to take a seat and enjoy the comfort of two identical backrests.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota111
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501