Publikovat produkty
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 15¼”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160, Flanged 2" / 2” x 15¼”

    Kamstrup smart water meters.

    flowIQ® 3200 is constructed with a flow part of stainless steel and is IP68 rated, meaning it can be installed and continually immersed in water without any risk of water ingress to the meter display or internal components. Industrial water meter uses a bidirectional ultrasonic measuring technique to ensure commercial and industrial water consumption is measured accurately at both high and low flow rates. With no moving parts, the meter will maintain the same accuracy as the day it was installed.

    Specifikace
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota02-L-YY-D-X-8M-8UB
    • Skupina výrobkůWater Meters
    • Skupina produktůflowIQ®3200
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.7
    • Šířka (palce)15.25
    • Hloubka (palce)6.54
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (lb)17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Název UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Kód UNSPSC40151552
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Popis Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Kód CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Název CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Číslo OmniClass23-39 27 00
    • Název OmniClassWater Utility Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika