Publikovat produkty
Vodoměr, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Vodoměr, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Vodoměr, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Vodoměr, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm

    Vodoměr Kamstrup je podrobován velmi komplexní typové zkoušce OIML R49 se záměrem zajistit dlouhodobě stabilní, přesný a spolehlivý měřič. Jednou z mnoha výhod vodoměru je skutečnost, že neobsahuje žádné díly podléhající opotřebení, což znamená dlouhou životnost.
    Specifikace
    • flowIQ®2200 je hermeticky uzavřený, kompaktní, statický vodoměr určený pro zaznamenávání spotřeby studené vody. Tento vodoměr je konstruován jako vakuová komora z kompozitního materiálu. Elektronika je tedy plně chráněna proti vniknutí vody. Stručná charakteristika: nízký počáteční průtok, měří teplotu vody a okolí, žádné pohyblivé díly – žádné opotřebení, napájení lithiovou baterií, různé informační kódy, velký zřetelný displej, hermeticky uzavřený, plně vodotěsný (IP68), vhodný pro montáž do šachet. Integrovaná akustická detekce potenciálních úniků.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota02-x-xx-x-C-2B-x-xx
    • Skupina výrobkůWater Meters
    • Skupina produktůflowIQ®2200
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)64
    • Šířka (mm)91.6
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika