Publikovat produkty
Vodoměr, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
Vodoměr, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
Vodoměr, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Vodoměr, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm

    Vodoměr Kamstrup je podrobován velmi komplexní typové zkoušce OIML R49 se záměrem zajistit dlouhodobě stabilní, přesný a spolehlivý měřič. Jednou z mnoha výhod vodoměru je skutečnost, že neobsahuje žádné díly podléhající opotřebení, což znamená dlouhou životnost.
    Specifikace
    • MULTICAL®21/flowIQ®2101 je hermeticky uzavřený, kompaktní ,statický vodoměr určený pro zaznamenávání spotřeby studené a teplé vody. Tento vodoměr je konstruován jako vakuová komora z kompozitního materiálu. Elektronika je tedy plně chráněna proti vniknutí vody. Stručná charakteristika: nízký počáteční průtok, měří teplotu vody a okolí, žádné pohyblivé díly – žádné opotřebení, napájení lithiovou baterií, různé informační kódy, velký zřetelný displej, hermeticky uzavřený, plně vodotěsný (IP68), vhodný pro montáž do šachet.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota021-YY-Z0H-XXX
    • Skupina výrobkůWater Meters
    • Skupina produktůMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)64
    • Šířka (mm)91.6
    • Hloubka (mm)130
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Název UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Kód UNSPSC40151552
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Popis Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Kód CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Název CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Číslo OmniClass23-39 27 00
    • Název OmniClassWater Utility Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika