Publikovat produkty
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
    Kamstrup

    Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm

    Měřiče tepla a chladu od společnosti Kamstrup jsou založeny na důkladném pochopení problémů, před kterými stojí její zákazníci. V kombinaci s desítkami let zkušeností s vývojem inovativní ultrazvukové technologie a designu splňujícího požadavky budoucnosti jsou výsledkem vysoce kvalitní měřiče s jednoduše použitelnými funkcemi, mimořádnou přesností a spolehlivostí. Kamstrup je předním světovým dodavatelem inteligentních řešení pro měření spotřeby energie a vody. Ve společnosti Kamstrup definujeme úspěch jako pokrok, který vytváříme pro ostatní. Naše špičkové technologie a odborné znalosti jsou základem, na němž transformujeme obchodní společnosti a trhy vytvářením efektivnějších způsobů práce, a to již od založení společnosti Olafem Kamstrupem v roce 1946 v Dánsku.
    Specifikace
    • ULTRAFLOW® 54 DN15…125 je statický snímač průtoku na základě principu ultrazvukového měření. Používá se jako objemový snímač průtoku primárně pro měřiče spotřeby energie jako je MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 byl navržen pro použití v instalacích vytápění, kde je teplonosným médiem voda. Snímač ULTRAFLOW® 54 je typově schválen pro mechanické prostředí M2, přičemž má větší dynamický rozsah a nižší tlakové ztráty. Snímač ULTRAFLOW® 54 používá mikroprocesorovou technologii a ultrazvukové měření. Všechny obvody používané pro výpočet a měření jsou umístěny na jediné desce, takže snímač má vedle výjimečně vysoké úrovně přesnosti a spolehlivosti měření také kompaktní a racionální design. Průtok se měří pomocí obousměrné ultrazvukové metody založené na časovém rozdílu, která má prokazatelně dlouhodobou stabilitu a přesnost.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65-5-CAHA-XXX
    • Skupina výrobkůHeat/Cooling meters
    • Skupina produktůULTRAFLOW® 54
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCPrůtokové šroubení
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Název UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Kód UNSPSC40151552
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Popis Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Kód CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Číslo OmniClass23-27 15 17
    • Název OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika