Publikovat produkty
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm

    Temperature sensor sets are used together with thermal energy meters for measuring inlet and outlet temperatures.

    Specifikace
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTS63_Dia_5_8
    • Skupina výrobkůHeat/Cooling meters
    • Skupina produktůTemperature Sensors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)6
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCPrůtokový segment
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Název UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Kód UNSPSC40151552
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Popis Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Kód CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Číslo OmniClass23-27 11 11 23
    • Název OmniClassTemperature Sensors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika