Kanlux MORO N je odolné zemní (nájezdové) svítidlo s vyměnitelným světelným zdrojem s paticí GU10 (max. 20 W). Lze jej úspěšně použít k osvětlení příjezdových cest, alejí, chodníků nebo rostlin na zahradě. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky čemuž odolá zatížení až 2 tunami. Dalšími výhodami jsou vysoký stupeň krytí (IP67) a odolnost proti mechanickému poškození (IK08).