Publikovat produkty
ZEW EL-235J-B
ZEW EL-235J-B
    Kanlux

    ZEW EL-235J-B

    Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.
    Specifikace
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22440)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota22440
    • Skupina výrobkůZEW EL
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)235
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.98
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní