Publikovat produkty
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-WW-W

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Specifikace
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-WW-W 1200lm IP44/20 white

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28935
    • Skupina výrobkůROUNDA V2LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní