Publikovat produkty
MAH LED HI 48W-NW RYF prachotěsné svítidlo
MAH LED HI 48W-NW RYF prachotěsné svítidlo
MAH LED HI 48W-NW RYF prachotěsné svítidlo
MAH LED HI 48W-NW RYF prachotěsné svítidlo
MAH LED HI 48W-NW RYF prachotěsné svítidlo
    Kanlux

    MAH LED HI 48W-NW RYF prachotěsné svítidlo

    Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností dosahující 150 lm/W. Svítidla Kanlux MAH LED HI se snadno a rychle montují a lze je propojovat do řad, což umožňuje osvětlení velkých prostor. U svítidel Kanlux MAH LED HI jsme použili rýhované stínidlo, které zvyšuje světelný tok.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota22608
    • Skupina výrobkůMAH LED HI
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)1475
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.64
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní