Publikovat produkty
ZEW EL-235J-GR fasádní svítidlo
ZEW EL-235J-GR fasádní svítidlo
ZEW EL-235J-GR fasádní svítidlo
    Kanlux

    ZEW EL-235J-GR fasádní svítidlo

    Svítidla Kanlux ZEW jsou dokonalým řešením pro osvětlení fasád budov nejrůznějších typů, přičemž díky světelnému toku směrovanému nahoru i dolů vytvářejí krásné dekorativní světelné akcenty na fasádě. Díky vysokému stupni krytí (IP44) lze svítidla montovat na místech přímo vystavených povětrnostním vlivům.
    Specifikace
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-GR, 2 x max 35W, GU10, szara, , IP54 (22442)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota22442
    • Skupina výrobkůZEW EL
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)235
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.98
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní