Publikovat produkty
ROUNDA V2LED12W-NW-W svítidlo typu downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W svítidlo typu downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W svítidlo typu downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W svítidlo typu downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W svítidlo typu downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED12W-NW-W svítidlo typu downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze oblíbených kulatých downlightů pro vnitřní použití. Downlighty spojují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoký stupeň krytí (IP44) zabraňuje pronikání vody a prachu do vnitřku svítidla.
    Specifikace
    • Downlight ROUNDA V2LED 12W-NW-W 780lm IP44/20 white

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28931
    • Skupina výrobkůROUNDA V2LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)169
    • Hloubka (mm)169
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.23
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní