Publikovat produkty
KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Specifikace
    • Downlight fitting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28941
    • Skupina výrobkůKATRO V2LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní