Publikovat produkty
LART EL-260-GR fasádní svítidlo
LART EL-260-GR fasádní svítidlo
LART EL-260-GR fasádní svítidlo
LART EL-260-GR fasádní svítidlo
    Kanlux

    LART EL-260-GR fasádní svítidlo

    Řada fasádních svítidel Kanlux LART představuje syrovou a zároveň klasickou linii fasádních svítidel v hliníkovém provedení. Vnější povrch svítidla je v grafitové barvě. Svítidla Kanlux LART vypadají skvěle jak samostatně, tak v kombinaci více kusů – nenápadně doplňují světelné kompozice na terasách nebo fasádách budov.
    Specifikace
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29833
    • Skupina výrobkůLART EL
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní