Publikovat produkty
OS 40W-840-MPRM-W-P3 svítidlo
OS 40W-840-MPRM-W-P3 svítidlo
OS 40W-840-MPRM-W-P3 svítidlo
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-W-P3 svítidlo

    Kanlux OFIS S LED je řada moderních svítidel určených především pro kancelářské prostory. Jednoduché, extrémně ploché těleso činí svítidlo velmi elegantním, takže se dokonale začlení do roviny stropu.
    Možnost volby barvy tělesa, difuzoru a teploty chromatičnosti jej činí mimořádně univerzálním a jedinečný design maximálně urychluje montáž.
    5 let záruky za podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách Kanlux: www.kanlux.com

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota32823
    • Skupina výrobkůOFIS S
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)34
    • Šířka (mm)295
    • Hloubka (mm)1195
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.09
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní