Publikovat produkty
ATL1 30W-940-S6-W reflektor na lištový systém
ATL1 30W-940-S6-W reflektor na lištový systém
ATL1 30W-940-S6-W reflektor na lištový systém
ATL1 30W-940-S6-W reflektor na lištový systém
ATL1 30W-940-S6-W reflektor na lištový systém
    Kanlux

    ATL1 30W-940-S6-W reflektor na lištový systém

    Kanlux ACORD ATL 1 jsou integrovaná svítidla určená k montáži na 3fázovou lištu. Jedná se o svítidla, která lze přizpůsobit individuálním potřebám. Můžeme si zvolit bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standardně 60°, avšak lze samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) podle toho, zda chceme osvítit plochu, nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 nabízí 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájecí zdroj), vysoký index podání barev (CRI > 90) a eliminace oslnění (UGR < 19) jsou dalšími přednostmi těchto jedinečných svítidel.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33136
    • Skupina výrobkůACORD ATL1
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)128
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.79
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní