Publikovat produkty
FL AGOR HI 300W NW LED reflektor
FL AGOR HI 300W NW LED reflektor
FL AGOR HI 300W NW LED reflektor
FL AGOR HI 300W NW LED reflektor
    Kanlux

    FL AGOR HI 300W NW LED reflektor

    Reflektory Kanlux AGOR HI nabízejí dva vysoké výkony: 240 W a 300 W. Tyto reflektory jsou dostupné ve dvou verzích: FL AGOR HI (symetrická) a FL AGOR/A HI (asymetrická), obě s 5letou zárukou. Kanlux AGOR LED HI je profesionální produkt, u kterého jsme mysleli na ochranu proti přepětí (6 kV), vysoký stupeň krytí (IP65) a odolnost proti mechanickému poškození (IK08). Další výhodou je velmi vysoká účinnost až 150 lm/W. Svítidla jsou určena k osvětlení rozsáhlejších průmyslových, komerčních a rekreačních prostor. Doplňkovým bezpečnostním příslušenstvím je ochranná mřížka.
    Specifikace
    • FL AGOR HI 300W NW *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33478
    • Skupina výrobkůFL AGOR HI
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)599
    • Šířka (mm)442
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)10.44
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight