Publikovat produkty
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
    Kanlux

    BTL 28W-930-W

    Kanlux BTL LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTL are luminaires in the directional version with a lens and lighting angle adjustment in the range from 15⁰ to 45⁰. Optionally, a diffuser with a honeycomb structure that reduces glare can be used. In Kanlux BTL we can choose the power (18W 28W 38W), the color of the housing (white or black) and the color of light (warm or neutral). The Kanlux BTL series of luminaires has a high color rendering index Ra 90+, and their high quality is confirmed by a 5-year warranty.
    Specifikace
    • BTL 28W-930-W *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35654
    • Skupina výrobkůBTL LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)46
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.59
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight