Publikovat produkty
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT30W-940B svítidlo typu downlight

    Kanlux TIBERI PRO NT je řada přisazených downlightů. Jsou dostupné ve dvou výkonech (20 W a 30 W) a dvou barvách (bílá a černá) při zachování stejné velikosti. Svítidlo Kanlux TIBERI PRO se vyznačuje především vysokým stupněm krytí (IP54) a vysokým indexem podání barev (Ra > 90), ale také snadnou montáží na strop pomocí držáku. Svítidlo Kanlux TIBERI PRO NT je vyrobeno z kvalitních komponentů, což potvrzuje 5letá záruka.
    Specifikace
    • TIBERI PRO NT30W-940B *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35679
    • Skupina výrobkůTIBERI PRO NT
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)113
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire