Publikovat produkty
EVALO EL-2I W-SR nástěnné a stropní svítidlo
EVALO EL-2I W-SR nástěnné a stropní svítidlo
EVALO EL-2I W-SR nástěnné a stropní svítidlo
    Kanlux

    EVALO EL-2I W-SR nástěnné a stropní svítidlo

    Kanlux EVALO je řada jednoduchých bodových svítidel. Skandinávská jednoduchost a stříbrné prvky představují velmi elegantní klasiku. Úzké stínidlo pojme zdroje s paticí GU10 (k instalaci přikládáme přísavku, která usnadňuje jejich montáž). Dvě barevné varianty (černá a bílá) a počet 1 až 5 světelných bodů u těchto svítidel otevírají mnoho možností uspořádání. Bodové svítidlo Kanlux EVALO s 1 světelným bodem je ideálním nástěnným svítidlem nad psacím stolem, postelí nebo za pohovkou. Díky tomuto uspořádání může Kanlux EVALO sloužit jako hlavní i doplňkové osvětlení. Další výhodou je možnost nastavení směru dopadu světla (dvě osy otáčení: 320° a 90°).
    Specifikace
    • EVALO EL-2I W-SR *OPR.OŚWIT.2xmax10W
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35692
    • Skupina výrobkůEVALO
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire