Publikovat produkty
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo
    Kanlux

    STRETON LED 60W NW pouliční svítidlo

    Kanlux STRETON LED jsou venkovní svítidla určená k osvětlení parkovišť nebo větších ploch, které musí být dobře osvětleny i po setmění. Jejich životnost (50 000 hodin), stupeň krytí (IP65) a vysoký výkon (až 200 W) dělají ze svítidel Kanlux STRETON LED dokonalý doplněk investic do městského prostoru, parkovišť, sportovních areálů nebo náměstí.
    Specifikace
    • STRETON LED 60W NW *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36230
    • Skupina výrobkůSTRETON LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)99
    • Šířka (mm)558
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000062
    • Název ETIMLuminaire for streets and places