Publikovat produkty
GRIBLO 7 GR svítidlo
GRIBLO 7 GR svítidlo
GRIBLO 7 GR svítidlo
GRIBLO 7 GR svítidlo
    Kanlux

    GRIBLO 7 GR svítidlo

    Novinkou Kanlux GRIBLO je model 7 GR, určený k přisvětlení malých stromků, keřů, skalek nebo drobné zahradní architektury. Kanlux GRIBLO 7 GR patří mezi mála svítidla na trhu vybavená napájecím kabelem zakončeným zástrčkou, což je nejen pohodlné pro uživatele, ale zároveň splňuje nejnovější normu pro přenosná zahradní svítidla. Upevnění do země je velmi snadné pomocí „bodce“ zatlučeného do země. Dalšími přednostmi jsou vyměnitelný světelný zdroj a odolnost vůči vodě IP65.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36432
    • Skupina výrobkůGRIBLO LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.551
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000301
    • Název ETIMLuminaire bollard