Publikovat produkty
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo
    Kanlux

    IPER LED 35W-NW-L stropní svítidlo

    Stropní svítidlo Kanlux IPER LED nabízí řadu předností, které ovlivňují jeho kvalitu. 5letá záruka, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W – to je jen několik z nich. Stropní svítidla Kanlux IPER LED využívají komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla se navíc vyznačují výjimečnou odolností proti vniknutí vody a prachu IP65 a nejvyšší mechanickou odolností IK10 („vandal proof“), díky čemuž lze toto stropní svítidlo použít prakticky kdekoli uvnitř i venku. Pro přizpůsobení každé situaci a místu si můžete vybrat ze dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti volby svítidel s mikrovlnným pohybovým čidlem (modely SE).
    Specifikace
    • Plafoniera LED IPER LED 35W-NW-L kwadrat 35cmx35cm 4200lm 120lm/W barwa biała IP65 IK10 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota37297
    • Skupina výrobkůIPER LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.56
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire