Publikovat produkty
MAH MAX 48W 15 NW RYF prachotěsné svítidlo
MAH MAX 48W 15 NW RYF prachotěsné svítidlo
MAH MAX 48W 15 NW RYF prachotěsné svítidlo
MAH MAX 48W 15 NW RYF prachotěsné svítidlo
MAH MAX 48W 15 NW RYF prachotěsné svítidlo
    Kanlux

    MAH MAX 48W 15 NW RYF prachotěsné svítidlo

    Kanlux MAH LED MAX je hermetické svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se výjimečnou světelnou účinností 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle montuje (mimo jiné díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do řad. U svítidel Kanlux MAH LED MAX jsme použili rýhované stínidlo, které zvyšuje světelný tok. Výjimečnou kvalitu tohoto svítidla podtrhuje 5letá záruka.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38465
    • Skupina výrobkůMAH MAX
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)80
    Související
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire