Publikovat produkty
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
Archivovány

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
Specifikace
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaboreal_black_revestimientos
  • Skupina výrobkůWall Tiles
  • Skupina produktůBoreal
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-07-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 15 13 17
  • Název OmniClassClay Based Wall Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES