Publikovat produkty
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906010411, right/left hand, 565/1265 mm, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34906010411
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1265
  • Šířka (mm)565
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)4.335
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství