Publikovat produkty
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Care Tip-up seat 34983010038, wall mounted, seat: 450 mm, chrome-plated/light grey
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34983010038
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)128
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)537
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)12.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství