Publikovat produkty
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 27

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVanila-Sky-27
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)14
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)485
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa
    Arménie
    Belgie
    Gruzie
    Bělorusko
    Kazachstán
    Bosna a Hercegovina
    Tádžikistán
    Bulharsko
    Turecko
    Černá Hora
    Turkmenistán
    Česká republika
    Uzbekistán