Publikovat produkty
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Archivovány

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Specifikace
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůInsulated Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1150
Související
  • Hlavní materiálPolyisokyanurát PIR
  • Vedlejší materiálSheet metal
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
  • Popis Uniclass 2015Structural insulated wall panels
  • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Název OmniClassStructural Insulated Panels