Publikovat produkty
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW
∅6

Anchor designed for fixing suspended ceiling systems to concrete substrate.

SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Push-through installation

APPLICATION
• Fixing cable routes to solid substrates.
• Fixing of suspended ceilings.
• Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.

Specifikace
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Skupina výrobkůAnchors
  • Skupina produktůWedge anchors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
  • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Popis Uniclass 2015Wedge anchors
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Název OmniClassExpansion Anchors

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika