Publikovat produkty
LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15
Ø15
For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Concrete
• Solid wood
• plywood
• OSB board

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Specifikace

  •      Type     Length range:
    Ø15     LINO 15     35 - 435 mm


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLINO-15-Plastic-sleeve-15-mm
  • Skupina výrobkůSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Skupina produktůfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-12
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
  • Popis Uniclass 2015Equipment fasteners
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika