Publikovat produkty
MINERIQ Alpha 15mm

MINERIQ Alpha 15mm

MINERIQ Alpha 15mm je cenově výhodná minerální akustická podhledová deska typu softboard o tloušťce 15 mm, která je k dispozici s provedením hrany Board pro viditelný nosný systém C. Její nízká plošná hmotnost zajišťuje snadnou manipulaci a rychlou a bezproblémovou instalaci, což šetří čas a námahu vynaložené na montáž. Díky hladkému laminovanému povrchu nabízí vynikající zvukovou pohltivost třídy A. Je vysoce odolná proti vlhkosti (do 100 % relativní vzdušné vlhkosti) a nabízí reakci na oheň Euroclass A2-s1, d0. Díky tomu je MINERIQ Alpha 15mm ideální volbou pro řadu projektů, kde hraje důležitou roli akustika a bezpečnost. MINERIQ Alpha 15mm má řadu environmentálních certifikátů, včetně francouzského VOC, Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), klasifikace emisí stavebních materiálů M1 (4091) a německé ekologické značky Blue Angel (35639).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaecomin-alpha-15
  • Skupina výrobkůMINERAL Ceiling Solutions
  • Skupina produktůECOMIN
  • Datum zveřejnění2025-10-17
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop

Dostupnost regionu

Evropa Asie
Bulharsko
Turecko
Česká republika
Estonsko
Kypr
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Rumunsko
Slovensko
Španělsko
Ukrajina