Publikovat produkty
K-11050 Archer® 18" towel bar
Kohler

K-11050 Archer® 18" towel bar

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This elegant 18-inch towel bar embodies Archer's classical design lines. Pair it with faucets and other fixtures from the Archer Collection for a unified bath or powder room.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection

Installation

  • Installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-11050
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůArcher®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)4.12
  • Hloubka (palce)20.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars