Publikovat produkty
K-11055 Archer® Robe hook
Kohler

K-11055 Archer® Robe hook

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This anchor-shaped robe hook embodies Archer's classical design lines, allowing you to create a unified bathroom down to the smallest detail.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection.

Installation

  • Installation template included

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-11055
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůArcher®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3
  • Šířka (palce)2.87
  • Hloubka (palce)2.5
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks