Publikovat produkty
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder

    The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This vertical toilet tissue holder embodies Archer's classical design lines, allowing you to create a unified bathroom down to the smallest detail.

    Features

    • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Archer Collection.

    Installation

    • Installation template included.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-11056
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůArcher®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.62
    • Šířka (palce)4.96
    • Hloubka (palce)2.75
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers