Publikovat produkty
K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet

The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This centerset Archer bathroom sink faucet combines smooth laminar water delivery with two stylish and ergonomic lever handles for precise water control.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.
  • Cast brass waterway.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with tailpiece.
  • 4" (102 mm) spout reach.
  • For 4" (102 mm) centers.
  • Stationary spout.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-11075-4
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůArcher®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9
  • Šířka (palce)6.37
  • Hloubka (palce)4
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets