Publikovat produkty
5454 54" x 54" corner bath
5454 54" x 54" corner bath
    Kohler

    5454 54" x 54" corner bath

    Stretch out and relax--while keeping your bath's footprint at a minimum. This corner bath offers plenty of space for two people.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Corner layout minimizes footprint without compromising bathing area
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral faucet deck

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1155
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktů5454
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)20
    • Šířka (palce)54
    • Hloubka (palce)54
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs