Publikovat produkty
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder

    Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. Constructed of durable metal, this toilet tissue holder uses an innovative pivot mechanism that simplifies changing tissue rolls. This stylish design complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

    Installation

    • Tools and installation template included.


    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-13504
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůKelston®.
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.44
    • Šířka (palce)3.94
    • Hloubka (palce)8.62
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers