Publikovat produkty
K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve
Kohler

K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER® 1.28 gpf toilet
  • Reliable piston valve technology
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway
  • Durable cast brass construction
  • Does not include vacuum breaker or control stop
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED Green Building Rating System™. See specification sheet for water use data
  • Complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Locking stop cap and non-hold open design provide protection against vandalism

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-13517-RF
  • Skupina výrobkůFlushometer
  • Skupina produktůFlushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)15.62
  • Šířka (palce)5
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves