Publikovat produkty
K-76746 Real Rain® diverter valve
Kohler

K-76746 Real Rain® diverter valve

The Real Rain diverter valve actuates the Deluge function of the Real Rain overhead shower panel, delivering approximately 0.5 gallons of water in 8 seconds to simulate the energetic burst of a heavy summer rainstorm.

Features

  • Real Rain Diverter Valve system actuates Real Rain's Deluge function delivering approximately 0.5 gallons in eight seconds.

Material

  • Valve is a forged brass body.

Installation

  • Real Rain Diverter Valve is designed to be in-line between the shower valve and Real Rain Panel.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-76746
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůReal Rain®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)1.94
  • Hloubka (palce)2.44
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Popis Uniclass 2015Valve accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves