Publikovat produkty
K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

You can count on this adjustable P-trap with 1-1/4" O.D. inlet and 1-1/4" O.D. outlet to keep your fixtures at optimal performance. The trap features durable cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a convenient cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-8998
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůP-Trap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.37
  • Šířka (palce)3
  • Hloubka (palce)11.75
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Popis Uniclass 2015Pipe accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings