Publikovat produkty
K-13520 Washdown urinal 0.125 gpf flushometer valve
Kohler

K-13520 Washdown urinal 0.125 gpf flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Fixture-mount design.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for urinal installations with 3/4" spud coupling connection.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-13520
  • Skupina výrobkůFlushometer
  • Skupina produktůFlushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)15.62
  • Šířka (palce)5
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves