Publikovat produkty
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

This KOHLER shower drain is designed to be installed on any shower receptor, not meant for tile or marble installations. Can be installed on 2" metal or plastic pipe.

  • FEATURES
  • Round, preforated strainer shower drain.
  • For use with 2" metal or plastic pipe, includes 2" plastic pipe gasket/bushing.
  • For acrylic, fiberglass, Cast Iron or Vikrell shower receptors.
  • Material
  • Solid brass construction.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-9132
  • Skupina výrobkůShower Fittings
  • Skupina produktůShower Drain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž