Publikovat produkty
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

This KOHLER P-trap, recommended for above-the-floor bidet and lavatory sink installations, features solid brass construction for durability and reliability. The piece includes a cleanout plug and flange.

FEATURES

  • Adjustable rotation on outlet extension tube.
  • Slip-fit inlet.
  • Cleanout plug.
  • Flange

Material

  • Brass

Installation

  • Intended for console table installations.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-9018
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůP-Trap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCHardware and fittings
  • Kód UNSPSC401417
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings