Publikovat produkty
K-16257 Margaux® Valet
Kohler

K-16257 Margaux® Valet

Margaux combines traditional, elegant lines with contemporary touches. This sleek metal valet offers a convenient hanging place for robes or garments, and reflects the classic style of Margaux faucets and accessories.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Margaux Collection.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-16257
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůMargaux®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.75
  • Šířka (palce)3.25
  • Hloubka (palce)18
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks