Publikovat produkty
Purist® 5" cabinet pull
Kohler

Purist® 5" cabinet pull

Purist accessories combine architectural forms with sensual design lines for a modern, minimalist look. Featuring a straight bar style and modern appearance, this cabinet pull brings understated style to your bath or powder room, blending in beautifully with the Purist® Collection.

Features

  • Coordinates with Purist faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-25498
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůPurist®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.51
  • Šířka (palce)1.26
  • Hloubka (palce)7.01
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Kód ETIMEC011039
  • Název ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware